Publicar produtos
Lightcloud Wireless Controller LCCONTROL/480
Lightcloud Wireless Controller LCCONTROL/480

    Lightcloud Wireless Controller LCCONTROL/480

    Traduzido por Google,
    • Comutação sem fio, escurecimento de 0-10 V e monitoramento de energia para aplicações de 480 V até 2 A
    • Fácil configuração - basta ligar, confirmar a conectividade do dispositivo e ligar para 844-LIGHTCLOUD
    • Design cilíndrico para fácil instalação em caixas de junção roscadas
    • Gerenciamento baseado em nuvem - sem software para instalar ou manter
    • Conecta-se ao Lightcloud Gateway e outros dispositivos Lightcloud
    • Conecta-se por meio de uma rede mesh sem fio de 2,4 GHz segura, criptografada e auto-reparável
    • Modo repetidor para estender o alcance da rede mesh sem fio
    • Se a energia do controlador for perdida, uma notificação será exibida no aplicativo Lightcloud
    • Se a comunicação for perdida, o controlador pode retornar a um estado de emergência personalizável
    Especificação
      • Compliance
        • UL Listed: Suitable for indoor and outdoor use; Plenum Rated.
        • IP Rating: Ingress protection rating of IP66 for dust and water.
      • Electrical
        • Dimming Driver: Includes dimming control wiring for 0-10V dimming systems. Requires separate 0-10V DC dimming circuit. Can dim as low as 1%. Actual dimming range defined by driver.
        • Installation: All Lightcloud components should be installed by a licensed electrician following local codes.
        • Input Voltage: 347/480VAC
        • Frequencies: 50/60 Hz
        • Electrical Ratings:
          • 10ma @ 347VAC
          • 10ma @ 480VAC
        • Load Switching Capacity:
          • LED, magnetic 347VAC: 2A
          • LED, magnetic 480VAC: 2A
      • Wireless Range
        • Obstructions: 100 feet
        • Line of Sight: 1000 feet
      • Construction
        • Operating Temperature Range: -40°C to 60°C
        • Storage Temperature Range: -40°C to 80°C
        • Maximum Relative Humidity: 85%
        • Mounting: Junction box suitable for indoor or outdoor use. Can be mounted on lighting panel, trough, or fixture.
        • Wire Gauge:
          • 3x6 in 18AWG 600V
          • 3x12 in 22AWG 600V
      • Other
        • Warranty: 10-year full hardware warranty with 100% repair/replacement coverage for all properly installed devices. See Lightcloud Warranty Terms.
        • Buy American Act Compliance: RAB values USA manufacturing and may manufacture compliant products upon request. Contact customer service for details.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicalightcloud-wireless-controller-lccontrol-480
    • Familia de productoLighting Controls
    • Grupo de produtosWireless Controller
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-12-01
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Controles
    • Classificação IFCControlador
    • Código ETIMEG000029
    • Nome ETIMLight control
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_47_12
    • Uniclass 2015 DescriçãoCentralized lighting controllers
    • Código CSI MasterFormat 201426 09 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Lighting Control Devices
    • Número OmniClass23-27 15 21
    • Título OmniclassBuilding Lighting Controls

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    United States