Publicar produtos
LCTOUCH - Lightcloud 10" Tablet for Switching, Dimming and Scene Control

LCTOUCH - Lightcloud 10" Tablet for Switching, Dimming and Scene Control

Traduzido por Google,
  • Tablet de 10" para comutação, escurecimento e controle de cena
  • Montado na parede, alimentado por CA - nunca o perca, nunca o carregue
  • Interface personalizável para mostrar apenas as zonas e cenas que você deseja
  • Comunica-se diretamente com outros dispositivos Lightcloud - não requer internet
Especificação
    • Compliance
      • UL Listed: Indoor use only
    • Electrical
      • Installation: All Lightcloud components should be installed by a licensed electrician following local codes.
      • Input Voltage: 100-240V
      • Frequencies: 47-63 Hz
      • Electrical Ratings: 0.5A Max
    • Construction
      • Operating Temperature Range: 0°C to 40°C
      • Maximum Relative Humidity: 90%
      • Wire Gauge: 18 AWG
    • Wireless Range
      • Line of Sight: 1000 feet
      • Obstructions: 100 feet
    • Other
      • Warranty: 10-year full hardware warranty with 100% repair/replacement coverage for all properly installed devices. See Lightcloud Warranty Terms.
      • Buy American Act Compliance: RAB values USA manufacturing and may manufacture compliant products upon request. Contact customer service for details.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaLCTOUCH
  • Familia de productoLighting Controls
  • Grupo de produtosRemote Control
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-12-10
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Controles
  • Código ETIMEG000029
  • Nome ETIMLight control
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_72_97_22
  • Uniclass 2015 DescriçãoDimmer switches and controls
  • Código CSI MasterFormat 201426 09 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Lighting Control Devices
  • Número OmniClass23-19 25 13 21 19
  • Título OmniclassRemote Controls