Publicar produtos
Lightcloud 4G Gateway LCGATEWAY/4G

Lightcloud 4G Gateway LCGATEWAY/4G

Traduzido por Google,
  • Conecta-se com até 200 dispositivos Lightcloud
  • Comunica-se com dispositivos Lightcloud via rede mesh sem fio de 2,4 GHz
  • Gerenciamento baseado em nuvem - sem software para instalar ou manter
  • Conecta-se ao serviço Lightcloud usando conexão celular 4G segura e não requer acesso à Internet
  • Fácil configuração - basta ligar, confirmar um sinal de celular e ligar para 844-LIGHTCLOUD
Especificação
    • Compliance
      • UL Listed: Indoor use only
    • Electrical
      • Installation: All Lightcloud components should be installed by a licensed electrician following local codes.
      • Input Voltage: Only use with provided power supply.
        • 5VDC +/- 5%
        • 100-240VAC
      • Frequencies: 50/60 Hz
      • Electrical Ratings: 0.5A
      • Operating Temperature Range: -30°C to 70°C
      • Storage Temperature Range: -40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
    • Construction
      • Maximum Relative Humidity: 95%
    • Other
      • Warranty: 10-year full hardware warranty with 100% repair/replacement coverage for all properly installed devices. See Lightcloud Warranty Terms.
      • Buy American Act Compliance: RAB values USA manufacturing and may manufacture compliant products upon request. Contact customer service for details.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicalcgateway-4g
  • Familia de productoLighting Controls
  • Grupo de produtosGateways
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-12-01
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Sistemas de rede
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75_52_01
  • Uniclass 2015 Descrição3G gateway modems
  • Código CSI MasterFormat 201426 09 43.19
  • Título CSI MasterFormat 2014Wireless Network Lighting Controls
  • Número OmniClass23-37 13 17 29
  • Título OmniclassWide Area Network Wireless Devices