Publicar produtos
Lightcloud Wireless Controller LCCONTROL20
Lightcloud Wireless Controller LCCONTROL20

    Lightcloud Wireless Controller LCCONTROL20

    Traduzido por Google,
    • Fácil configuração - basta ligar, confirmar a conectividade do dispositivo e ligar para 844-LIGHTCLOUD
    • Design cilíndrico para fácil instalação em caixas de junção roscadas
    • Gerenciamento baseado em nuvem - sem software para instalar ou manter
    • Conecta-se ao Lightcloud Gateway e outros dispositivos Lightcloud
    • Conecta-se por meio de uma rede mesh sem fio de 2,4 GHz segura, criptografada e auto-reparável
    • Modo repetidor para estender o alcance da rede mesh sem fio
    • Se a energia do controlador for perdida, uma notificação será exibida no aplicativo Lightcloud
    • Se a comunicação for perdida, o controlador pode retornar a um estado de emergência personalizável
    Especificação
      • Compliance
        • UL Listed: Suitable for indoor and outdoor use, including wet and damp locations. Plenum Rated.
        • IP Rating: Ingress protection rating of IP66 for dust and water.
      • Electrical
        • Installation: All Lightcloud components should be installed by a licensed electrician following local codes.
        • Input: 120-277VAC, 50/60Hz
        • Power Consumption:
          • Standby: <2W
          • Active: 4W
        • Maximum Switched Load Ratings:
          • 277VAC: 20A Magnetic/Resistive
          • 240VAC: 5A Tungsten/Electronic, 20A FLA/60 LRA, 2HP
          • 120VAC: 15A Tungsten/Electronic, 1HP
        • Operating Temperature: -40°C to 40°C
      • Construction
        • Mounting: Junction box suitable for indoor or outdoor use. Can be mounted on lighting panel, trough, or fixture.
        • Overall Dimensions: 1.55" diameter, 5.75" length; 1/2" NPT Mount, Male; 16AWG pigtails.
      • Wireless Range
        • Line of Sight: 1,000 feet
        • Obstructions: 100 feet
      • Other
        • Warranty: 10-year full hardware warranty with 100% repair/replacement coverage for all properly installed devices. See Lightcloud Warranty Terms.
        • Buy American Act Compliance: RAB values USA manufacturing and may manufacture compliant products upon request. Contact customer service for details.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicalightcloud-wireless-controller-lccontrol20
    • Familia de productoLighting Controls
    • Grupo de produtosWireless Controller
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-12-01
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Controles
    • Classificação IFCControlador
    • Código ETIMEG000029
    • Nome ETIMLight control
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_47_12
    • Uniclass 2015 DescriçãoCentralized lighting controllers
    • Código CSI MasterFormat 201426 09 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Lighting Control Devices
    • Número OmniClass23-27 15 21
    • Título OmniclassBuilding Lighting Controls

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    United States