Publicar produtos
Rada LR Brausekopf / Waschtischauslauf
RADA

Rada LR Brausekopf / Waschtischauslauf

Traduzido por Google,
Chuveiro/bica para lavatório antivandalismo, conexão ½", DN15 AG, vazão 8 l/min / 5 l/min
Especificação
  • • Connection: ½ ”, DN15 AG • Shower head: brass, chrome-plated • Spray cartridge: plastic / stainless steel • Minimum temperature: 5 ° C • Maximum temperature: 90 ° C • Operating pressure: 0.2 - 5 bar
Especificações técnicas
  • Ref.ª única21640001
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosShowers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-10-29
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Material secundárioPlástico
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
  • Classificação IFCObjeto

Disponibilidade da região

Europa
Belgium
Germany
Netherlands
United Kingdom