Publicar produtos
Rada Tec 400 Waschtischarmatur
RADA

Rada Tec 400 Waschtischarmatur

Traduzido por Google,
CARACTERÍSTICAS Misturador eletrônico para lavatório com sensor infravermelho para água fria ou pré-misturada, com função de descarga higiênica automática programável, alimentado por bateria de lítio de 6V tipo CRP2.
Especificação
  • • Fitting body: chrome-plated brass • Internal components: stainless steel, brass, ABS plastic • Connection: ½ ”, DN15 AG • Temperatures: Cold water: 5 - 20 ° C. Mixed water: up to max. 41 ° C • Pressure values: Min. Line pressure: 0.5 bar. Max. Line pressure: 8 bar • Volume flow: 6 l / min at 3 bar • Running time: adjustable, 3 - 83 seconds, factory setting approx. 23 seconds • Hygiene flush: 72 hours after the last one. Use for a period of 30 seconds (can be changed with the hand programmer) • Protection classes: solenoid valve IP45. Electronics IP45 • Power supply: Battery 6 V lithium battery type CRP2. Automatic shutdown if the battery voltage is too low.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única21930059
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosWashstand
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-10-29
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Material secundárioAço inox
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
  • Classificação IFCObjeto

Disponibilidade da região

Europa
Belgium
Germany
Netherlands
United Kingdom