Publicar produtos
Rada Mini Untertisch-Thermostat
RADA

Rada Mini Untertisch-Thermostat

Traduzido por Google,
CARACTERÍSTICAS Termostato para instalação sob a pia, com trava de temperatura a 38 °C. Completo com conexão em T e mangueira flexível. Com alavanca especial Legio para desinfecção térmica manual. DESCRIÇÃO Misturador termostático para instalação sob a pia, com trava de temperatura a 38 °C e alavanca especial para controle de temperatura, permitindo a realização de desinfecção térmica manual.
Especificação
  • • Hot water: 3/8 ”, DN10 IG • Cold water: 3/8 ”, DN10 AG • Mixed water: 3/8 ”, DN10 AG • Operating pressure: 0.1 - 5 bar • Chilled water temperature: 1 - 20 ° C • Hot water temperature: at least 5 ° C> mixed water temp. Recommended 55 - 65 ° C. 75 ° C maximum • Fitting body: chrome-plated brass • Temperature control handle: cast metal, chrome-plated
Especificações técnicas
  • Ref.ª única21930084
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosWashstand
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-10-29
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Material secundárioCromado
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
  • Classificação IFCObjeto

Disponibilidade da região

Europa
Belgium
Germany
Netherlands
United Kingdom