Publicar produtos
Rada Radamatic 2 Brausekopf
RADA

Rada Radamatic 2 Brausekopf

Traduzido por Google,
Chuveiro antivandalismo com ângulo de jato ajustável, conexão ½", DN15 AG, vazão 9 l/min
Especificação
  • • Connection: ½ ”, DN15 AG • Shower head: brass, chrome-plated • Spray cartridge: brass / stainless steel • Minimum temperature: 5 ° C • Maximum temperature: 90 ° C • Operating pressure: 0.5 - 5 bar • Throat: 70 mm optionally extendable to 140 mm • Volume flow: 9 l / min at 3 bar
Especificações técnicas
  • Ref.ª única21930410
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosShowers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-10-29
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Material secundárioAço inox
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
  • Classificação IFCObjeto

Disponibilidade da região

Europa
Belgium
Germany
Netherlands
United Kingdom