CARACTERÍSTICAS Misturador termostático para lavatório Temperatura máxima ajustável Manípulos de operação em latão cromado Com mangueiras de conexão flexíveis, válvulas de retenção e filtros Com manípulo especial para desinfecção térmica manual Alavancas de operação adicionais nos manípulos de regulagem para facilitar o manuseio DESCRIÇÃO Misturador termostático para lavatório com bica giratória, trava de temperatura a 38 °C, válvula de escoamento excêntrica e manípulo especial para controle de temperatura para realização de desinfecção térmica manual
Especificação
• Inlets: 3/8 ”, DN10 union nuts with flexible hoses
• Operating pressure: 0.5 - 5 bar
• Projection 118 mm (9000 HPM). 218 mm (9006 HPM)
• Spout height 187 mm (9000 HPM). 237 mm (9006 HPM)
• Volume flow: max. 18 l / min at 3 bar