Publicar produtos
Rada 9008 HPM
RADA

Rada 9008 HPM

Traduzido por Google,
CARACTERÍSTICAS Misturador termostático para lavatório com temperatura máxima ajustável. Manípulos de operação em latão cromado. Com mangueiras de conexão flexíveis, válvulas de retenção e filtros. Com um manípulo especial para desinfecção térmica manual. Alavancas de operação adicionais nos manípulos de regulagem para facilitar o manuseio. DESCRIÇÃO Misturador termostático para lavatório com bica giratória, trava de temperatura a 38 °C, válvula de escoamento excêntrica e manípulo especial para controle de temperatura para realizar desinfecção térmica manual.
Especificação
  • • Inlets: ½ ”DN15 AG S connections with shut-off valves and rosettes • Pitch: 150 ± 25 mm • Operating pressure: 0.5 - 5 bar • Throat: 200 or 150 mm • Volume flow: max. 18 l / min at 3 bar
Especificações técnicas
  • Ref.ª única21930477
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosWashstand
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-10-29
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias

Disponibilidade da região

Europa
Belgium
Germany
Netherlands
United Kingdom