Publicar produtos
Rada PA - TF Shower Panel Assembly
RADA

Rada PA - TF Shower Panel Assembly

Traduzido por Google,
Painel de duche pré-instalado pronto a instalar com acabamento em aço inoxidável acetinado com entrada de tubo único para ligação à alimentação pré-misturada, incorporando um controlo de caudal temporizado Rada TF503 e chuveiro Rada VR105 antivandalismo. Um painel de duche pré-instalado com entrada de tubo único, para ligação à alimentação pré-misturada. As unidades incorporam controle de fluxo temporizado por botão e chuveiro à prova de vandalismo.
Especificação
  • Product Reference

    Rada PA-TF (1.1613.040)

    Options

    Adjustable spray angle

    Standard product features

    A ready to install, satin finished, stainless steel panel with single pipe entry for connection to pre-blended supply.

    Units incorporate a Rada TF503 push button timed flow control and Rada VR105 vandal resistant chrome plated shower head with integral strainer and flow regulator.

    Options include an adjustable spray angle.

    Dimensions:

    1217 mm high x 192 mm wide x 156 mm deep.

    Connections:

    Inlet - 15 mm compression to blended water inlet pipe.

    Operation:

    • The flow cycle is activated by pressing the flow button.

    • The flow rate is constant and is automatically turned off after approximately 30 seconds.

    • Further economy of water usage can be achieved by means of an internal flow rate adjuster.

    Pressure/ Flow rates:

    • Minimum maintained pressure with 9 litres/minute flow regulator fitted in the shower head: 0.5 bar.

    • Minimum maintained pressure with flow regulators removed: 0.2 bar.

    • Maximum static pressure: 7.0 bar.

    Materials:

    • Panels: Brushed stainless steel.

    • Stainless steel braided flexible hoses with EPDM liner throughout.

    • Timed flow control: Body and some internal components manufactured from copper alloys.

    • Shower head: Chrome plated copper alloy body with engineering plastic spray plate.

    Product Options

    Adjustable spray angle.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaRada-PA---TF-Shower-Panel-Assembly
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosShowers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-08-04
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1217
  • Largura (mm)192
  • Profundidade (mm)156
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Material secundárioCobre
  • Concebido emUnited Kingdom
  • Fabricado emUnited Kingdom
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
  • Classificação IFCObjeto
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_75
  • Uniclass 2015 DescriçãoShower fittings package

Disponibilidade da região

Europa
Belgium
Germany
Netherlands
United Kingdom