Publicar produtos
Rada Outlook IR Sensor
RADA

Rada Outlook IR Sensor

Traduzido por Google,
Controle de fluxo 'sem toque' montado na parede O Rada Outlook é uma válvula misturadora termostática digital de seis saídas, com fluxo temporizado programável para aplicações de lavagem das mãos e banho, operada por uma variedade de sensores de toque, sensores sem toque ou bico sem toque. Características e benefícios: Econômico e flexível, ao mesmo tempo em que cumpre os requisitos legais. Executa automaticamente o duty flush em intervalos. Integre produtos auxiliares como ventilador, bomba ou sensor de ocupação de infravermelho passivo (PIR) ao sistema Outlook e programe especificamente para a aplicação. Registra os dados de limpeza automática e desinfecção térmica supervisionada para conformidade com a legislação. Facilmente programável usando menus baseados em Windows a partir de um computador desktop, laptop ou equivalente para fácil acesso, download e interrogação de dados. Conecte várias unidades a uma rede de TI ou sistema de gerenciamento de edifícios, disponibilizando dados Mobus para os integradores de sistemas se conectarem. Até 31 unidades Rada Outlook em cada rede Mobus. Incorporando T-Logic™ Digital Intelligence usado no Rada Sense, permitindo que o usuário opere, comunique e troque informações com a válvula misturadora para oferecer o máximo em segurança, higiene e controle.
Especificação
  • Product Reference

    Rada Outlook (1.1621.099)

    Required items (select all)

    IR Sensor (1.1621.112)

    RS485 Converter and Software (1.1621.117)

    Piezo Hand Sensor (1.1621.085)

    Required non-touch infra-red sensor mounted spout (select one)

    150 mm IR Spout: 1.1621.136

    190 mm IR Spout: 1.1621.132

    225 mm IR Spout: 1.1621.137

    Accessories

    Rada Isolating Key Switch (2.1495.080)

    For temporary disablement of the Rada Outlook sensor box during cleaning or maintenance of showering.

    Rada Outlook Outlet By-Pass Adaptor (1.1621.115)

    To channel an unused outlet to an open outlet. Useful when there are less than six outlets utilised. Eliminates water 'dead spots' where bacteria can spread.

    Rada Outlook RS485 Socket (1.1621.116)

    RS485 cable to connect the RS485 converter to a sensor box within a network. The network is then accessible via laptop/ PC at that point.

    Rada Relay Box (2.1495.044)

    For use with the Rada Outlook sensor box to provide three switched relays for operation of pumps, lights and fans.

    Standard product features

    Dimensions:

    • Outlook mixer valve (h x w x d): 233 x 541 x 84 mm.

    • Sensor box: (h x w x d): 134 x 255 x 37 mm.

    Connections:

    Flat faced union connections.

    Approvals:

    • WRAS approved (Water Regulations Advisory Scheme).

    • BEAB approved.

    Operation:

    Sensor flow control: Non-touch ON/ OFF. Touch ON/ OFF. Non-touch ON/ OFF spout.

    Materials:

    • Mixing unit enclosure: PC/ ABS.

    • Integral components: DZR brass, stainless steel, engineering plastic.

    Temperature range:

    • Factory pre-set: Default 38°C.

    • Programmable range: Minimum 30°C

    Programmable temperature range:

    • Factory pre-set: Default 38°C.

    • Programmable range: Minimum 38°C–47°C, maximum 33°C–50°C and default 30°C–50°C at start up, or full cold only can be selected.

    • Minimum blend temperature differential from hot supply: 2°C.

    • Optimum thermostatic control range: 30°C–50°C.

    • Cold water range (recommended): 1°C–20°C.

    • Hot water range (recommended): 50°C–65°C (85°C maximum - during disinfection).

    • Temperature stability: ± 1°C for recommended supply conditions.

    Pressure:

    • Maximum static pressure: 8 bar (800 kPa).

    • Minimum pressure loss: 1.5 bar (150 kPa). Note: The pressure loss of a system (valve and outlet fitting) is the average of the two inlet pressures minus the back pressure, where the back pressure is determined by the flow resistance of any outlet fitting.

    • Hot and cold pressure should be nominally equal. Maximum differential 3 : 1 either way.

    • Minimum flow rate per outlet: < 5 bar maintained pressure 6 L/min, > 5 bar maintained pressure 8 L/min.

    Flow rate:

    - Factory settings:

    • Flow time: 30 seconds.

    • Duty flush cycle: 2 minutes.

    • Duty flush waiting period: 3 days.

    - Programmable range:

    • Flow time: 5 seconds - 60 minutes.

    • Duty flush cycle: 1 minutes - 59 minutes.

    • Duty flush waiting period: 1 hour - 983 hours.

    Duty flush not enabled at factory, programming required.

    Environment:

    • Ambient temperature: 1°C–40°C.

    • Maximum relative humidity: 95% non-condensing.

    • Suitable for indoor use only.

    IP rating:

    • Mixer valve: IP24.

    • Sensor box: IP20.

    • PSU: IP45.

    Electrical:

    • Supply voltage: 100–240 V RMS 50–60 Hz. 1.5 A.

    • Maximum load: 40 W at 12 V DC.

    • Valve to sensor box cable length: 1.5 m.

    • Sensor box to sensor cable length: IR - 6 m, Piezo - 3 m.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaRada-Outlook-IR-Sensor
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosShowers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-08-04
  • Número de edição1
  • Altura (mm)84
  • Largura (mm)84
  • Profundidade (mm)22
Relacionado
  • Material principalPC/ABS
  • Material secundárioLatão
  • Concebido emUnited Kingdom
  • Fabricado emUnited Kingdom
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
  • Classificação IFCObjeto
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54_95_88
  • Uniclass 2015 DescriçãoThermostatic mixing valves

Disponibilidade da região

Europa
Belgium
Germany
Netherlands
United Kingdom