Publicar produtos
Rada T4 120 Timed Flow Mixer Tap
RADA

Rada T4 120 Timed Flow Mixer Tap

Traduzido por Google,
Torneira misturadora contemporânea de botão de pressão montada em deck/lavatório com taxa de fluxo e duração ajustáveis (5 - 20 segundos) para uso em lavatórios ou bancadas. Uma torneira misturadora montada em bacia de fluxo temporizada não concussiva com controle de temperatura separado e ajuste de tempo e fluxo. A torneira pode ser ajustada para dar uma duração de fluxo de 5 a 20 segundos quando o botão é pressionado e liberado e o volume de fluxo também pode ser ajustado. Características: Design contemporâneo. Manutenção fácil - cartucho de uma peça. Economia de energia e água - fluxo e tempo ajustáveis. Ação não concussiva.
Especificação
  • Product Reference

    Rada T4 120 Timed Flow Mixer Tap (2.1762.082)

    Standard product features

    Material:

    Body and push button: Chrome plated brass.

    Connection:

    Inlet: ½” BSP female union nuts at the end of flexible tails.

    Pressures:

    • Operational pressure (minimum/ maximum): 1/ 5 bar.

    • Static pressure (maximum): 10 bar.

    Temperature range:

    80°C maximum water temperature. For safety reasons it is recommended that the hot maximum temperature used for hand washing be pre-set at 40°C using a Rada/ Meynell Thermostatic Mixing Valve. Consult manufacturer's literature for more information.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaRada-T4-120-Timed-Flow-Mixer-Tap
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosTaps & Mixers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-08-04
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Material secundárioCromado
  • Concebido emUnited Kingdom
  • Fabricado emUnited Kingdom
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCObjeto
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_99
  • Uniclass 2015 DescriçãoWashbasin thermostatic water supply sets