Publicar produtos
Rada TL 195 Knee Operated Timed Flow Valve
RADA

Rada TL 195 Knee Operated Timed Flow Valve

Traduzido por Google,
Controle de fluxo de tempo operado pelo joelho para uso em bacias onde há a necessidade de evitar o controle manual com fluxo de tempo de 12 (± 3) segundos. Uma torneira operada por joelho de fluxo temporizado não concussivo com controle de alavanca de nylon extrudado e ajuste de fluxo. A torneira foi projetada para fornecer aproximadamente 12 segundos de duração do fluxo quando o botão é pressionado e liberado e a alavanca pode ser desviada em qualquer direção para ativar o fluxo. O cartucho de fluxo de tempo interno oferece uma escolha de cinco configurações de fluxo para fornecer a taxa de fluxo mais econômica na faixa de pressão disponível. Características: Manutenção fácil - cartucho de uma peça. Economia de energia e água - fluxo ajustável. Ação não concussiva. Design robusto.
Especificação
  • Product Reference

    Rada TL 195 Knee Operated Timed Flow Tap (2.1762.094)

    Standard product features

    Material:

    Body: Chrome plated brass.

    Lever: Extruded nylon.

    Connection:

    Inlet/ outlet: 15 mm compression fittings.

    Pressures:

    • Operational pressure (minimum/ maximum): 0.2/ 5 bar.

    • Static pressure (maximum): 10 bar.

    Temperature range:

    80°C maximum water temperature. For safety reasons it is recommended that the hot maximum temperature used for hand washing be pre-set at 40°C using a Rada/ Meynell Thermostatic Mixing Valve. Consult manufacturer's literature for more information.

    Time flow cartridge:

    Factory set in the mid-restriction position.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaRada-TL-195
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosTaps & Mixers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-08-04
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Material secundárioNylon
  • Concebido emUnited Kingdom
  • Fabricado emUnited Kingdom
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCObjeto
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_99
  • Uniclass 2015 DescriçãoWashbasin thermostatic water supply sets