Publicar produtos
Rada VR2-RS Vandal Resistant Shower Head
RADA

Rada VR2-RS Vandal Resistant Shower Head

Traduzido por Google,
Chuveiro antivandalismo para ligação a tubagens ocultas com placa de pulverização fixa e regulador de caudal de 9 l/min (regulador de 6 l/min fornecido). Ligação BSP de 1/2". Chuveiro resistente a vandalismo. Características: • Chuveiro resistente a vandalismo. • Disponível para aplicações expostas ou ocultas. • Combina estilo com alto desempenho. • Ideal para instalações de lazer, estabelecimentos seguros, escolas e alojamentos estudantis. • Cromado polido de alto padrão • Instalação fácil e segura.
Especificação
  • Product Reference

    Rada VR2-CC

    Rada VR2-ES

    Rada VR2-RS

    Accessories

    AD35

    Extended connection nipple. 250 mm x 1/2" BSP parallel nipple.

    Rada riser pipe

    For use with VR2-ES.

    VR security kit

    Concealed mounting kit, for use with VR2-RS and CC.

    Standard product features

    Size (w x h x d):

    70 x 67 x 105 mm.

    Materials:

    • Body: Brass, chrome finish.

    • Spray cartridge: Engineering plastic.

    Temperature range:

    Designed to accept water supplied between 5–90°C.

    Pressure range:

    • Recommended minimum maintained pressure at the inlet: 0.2 bar.

    • Maximum maintained pressure at the inlet of the fitting: 0.5 bar.

    Spray performance:

    Minimum flow rate required: 4.5 litres/ minute.

    Product Options

    Product reference:

    - Rada VR2-CC:

    For connection to concealed pipework. 15 mm compression fitting connection.

    - Rada VR2-ES:

    For connection to rising surface pipework. 15 mm push fit pipe connection.

    - Rada VR2-RS:

    For connection to concealed pipework. 1/2" BSP connection.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaRada-VR2-RS-Vandal-Resistant-Shower-Head
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosShowers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-08-04
  • Número de edição1
  • Altura (mm)67
  • Largura (mm)70
  • Profundidade (mm)105
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Material secundárioPlástico
  • Concebido emUnited Kingdom
  • Fabricado emChina
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
  • Classificação IFCObjeto
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_76
  • Uniclass 2015 DescriçãoShower heads

Disponibilidade da região

Europa