Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
radian/products/1f600cfb-b90f-48c7-a614-cb457c341c60
Início
Categorias
Iluminação
Montagem na parede
Ludic Care Wall-mounted luminaires Lg 750 mm
Indisponível em Estados Unidos
Radian
Seguir
Ludic Care Wall-mounted luminaires Lg 750 mm
Traduzido por Google,
Vista original
Ludic Care Luminárias de parede Lg 750 mm
Descarregar
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
705
Familia de producto
Lighting
Grupo de produtos
Lighting
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2017-05-12
Número de edição
3
Altura (mm)
36
Largura (mm)
180
Profundidade (mm)
750
Ligações
Ligações
URL do produto
https://radian.fr/en/product/wall-lights-ludic-care/
Relacionado
Relacionado
Concebido em
France
Fabricado em
France
Peso líquido (Kg)
5
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Iluminação - Montagem na parede
Classificação IFC
Aparelho de Iluminação
Código CSI MasterFormat 2014
26 51 00
Título CSI MasterFormat 2014
Interior Lighting
Número OmniClass
23-35 47 11
Título Omniclass
Lighting Fixtures
Disponibilidade da região
Europa
France
Produtos parecidos
Alcon Lighting
Rectangular Outdoor LED Wall Sconce
4.8
(
6
)
Descarregar
Dutton Brown
Color Ruler Sconce
4.9
(
7
)
Descarregar
Dutton Brown
Cap Sconce 6"
Descarregar
Dutton Brown
Phoenix Sconce
Descarregar
XAL
SASSO 60 round wall direct indirect
4.7
(
55
)
Descarregar
Kohler
Kernen™ by Studio McGee One-light sconce
Descarregar