Publicar produtos
Hydronic Towel Warmer FANTASIA Linea
Hydronic Towel Warmer FANTASIA Linea

    Hydronic Towel Warmer FANTASIA Linea

    Traduzido por Google,

    Fantasia Linea é um aquecedor de toalhas com um estilo clássico e atemporal, adequado para qualquer espaço e decoração. Possui design com tubo redondo e funciona com água para sistemas de aquecimento central.

    Disponível em vários tamanhos e acabamentos de cores , combina praticidade e estética para atender com elegância a qualquer necessidade.

    Especificação
    • Technical specifications:
      Material: UNI EN 10130:2007 steel
      Design: Straight tubes and Oval manifolds
      Maximum working pressure: 10 bars
      Test pressure: 13 bars
      Maximum operating temperature: 110° C
      Connections:

      • 3 x 1/2”, connections, internal thread (two perpendicular bottom connections at the base of the manifolds, one perpendicular connection at the top).

      Standard supply:

      • brackets
      • 1 x 1/2” vent plug

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaFANTASIA-Line
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-09-05
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Aquecedores