Publicar produtos
Berko - FRC Series - Architectural Heavy-Duty Wall Heater
Berko - FRC Series - Architectural Heavy-Duty Wall Heater
Berko - FRC Series - Architectural Heavy-Duty Wall Heater

    Berko - FRC Series - Architectural Heavy-Duty Wall Heater

    Traduzido por Google,

    Aquecimento potente não significa abrir mão de um visual básico e sem graça. Estes aquecedores de parede arquitetônicos apresentam um design marcante, ao mesmo tempo que oferecem a potência necessária para aquecer qualquer cômodo ou área aberta.

    • Compatível com BMS através de um relé opcional
    • Grelha contemporânea em aço usinado, projetada para proporcionar fluxo de ar otimizado.
    • O protetor térmico de sobreaquecimento com rearme manual desliga a energia em caso de bloqueio acidental.
    • Termostato embutido resistente a adulteração
    • Todas as unidades possuem um motor de ventilador permanentemente lubrificado e selado, o que garante longa vida útil, baixa manutenção e distribuição suave do calor por todo o ambiente.
    • O retardo automático do ventilador elimina correntes de ar frio na inicialização e dissipa o calor residual do corpo do aquecedor durante o desligamento.
    • Interruptor liga/desliga para maior segurança durante a manutenção.

    ESPAÇOS IDEAIS | Vestíbulos; Entradas; Halls de entrada; Corredores; Escadarias; Restaurantes; Salas de conferência; Escritórios; Subsolos; Salas de estar

    Especificação
    • COLORS |White & Bronze

      TEMP RANGE |40-90F

      CFM |100

      GRILLE | 19-5/16″ H x 15-3/4″ W x 1-1/4″ D

      BACK BOX |18-1/4 H x 14-3/8 W x 3-7/8 D

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaberko-FRC-Series-Architectura-Heavy-Duty-Wall-Heater
    • Familia de productoUnit Heaters
    • Grupo de produtosBerko
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2014-03-10
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Aquecedores
    • Classificação IFCAquecedor de espaços
    • Código CSI MasterFormat 201423 82 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Unit Heaters
    • Número OmniClass23-33 15 25 17
    • Título OmniclassElectric HVAC Resitive Unit Heaters