Publicar produtos
Hydronic Towel Warmer FANTASIA Linea AC
Hydronic Towel Warmer FANTASIA Linea AC

    Hydronic Towel Warmer FANTASIA Linea AC

    Traduzido por Google,

    O aquecedor de toalhas Fantasia Linea AC possui um estilo clássico e atemporal, adequado para qualquer espaço e decoração. Com design de tubo redondo e funcionamento a água, é ideal para sistemas de aquecimento central e conta com conexões centrais baixas para uma instalação limpa e discreta.
    Disponível em vários tamanhos e acabamentos de cores , combina praticidade e estética para atender com elegância a qualquer necessidade.

    Especificação
    • Technical specifications:
      Material: UNI EN 10130:2007 steel
      Design : Straight tubes and oval manifolds
      Maximum working pressure : 10 bars
      Test pressure : 13 bars
      Maximum operating temperature : 110°C
      Connections:

      • 3 x 1/2” connections, internal thread (two bottom connections, 50 mm pipe centre, one at the top right)

      Standard supply:

      • brackets
      • 1 x 1/2” vent plug

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaFANTASIA-Linecentral
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-09-05
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Aquecedores