| Os radiadores higiênicos de painel de aço HP são fabricados em aço laminado a frio de alta qualidade de acordo com EN10130. Modelo clássico com 4 conectores laterais com placa frontal perfilada sem aletas de convecção e sem peças compactas. Este modelo é muito adequado para utilização em edifícios com maiores exigências higiênicas, como hospitais ou centros residenciais. O Hygienic HP pode ser utilizado com uma pressão de trabalho de 10 bar, permitindo planejar e instalar este radiador em qualquer lugar onde seja necessária uma pressão de sistema mais alta. Por exemplo, em sistemas maiores, edifícios mais altos ou em edifícios que são conectado ao aquecimento urbano através de trocadores de calor. Os novos suportes MCW 7 com recurso anti-levantamento modificado garantem uma montagem e posicionamento mais estável do radiador nas paredes e protegem contra deslizamentos laterais. Hygienic HP está disponível na cor padrão RAL 9016 (branco). 70 outras cores estão disponíveis mediante solicitação. Para radiadores em cores especiais, os acessórios como purgador e ficha estão disponíveis em prata RAL 9006 para um aspecto estético moderno e melhorado. |
Disponibilidade da região
| Europa |
|---|
Belgium |
France |
Luxembourg |
Netherlands |