| Os radiadores de painel de aço Integra Ramo Flex 8C são fabricados em aço laminado a frio de alta qualidade de acordo com EN10130. Modelo avançado com 4 conectores laterais, 2 conectores inferiores direitos e 2 conectores inferiores intermediários com placa frontal plana nervurada decorativa com aletas de convecção e com peças compactas. Fácil de alternar entre o posicionamento do inserto termostático à direita ou à esquerda na parte superior do radiador, graças à tubulação flexível de distribuição de água dentro do radiador. Isto proporciona flexibilidade máxima no planejamento e instalação do radiador. Este modelo pode ser utilizado com uma pressão de trabalho de 10 bar, permitindo planejar e instalar este radiador em qualquer lugar onde seja necessária maior pressão do sistema. Por exemplo, em sistemas maiores, edifícios mais altos ou em edifícios que são conectado ao aquecimento urbano através de trocadores de calor. Os novos suportes MCW 7 com recurso anti-levantamento modificado garantem uma montagem e posicionamento mais estável do radiador nas paredes e protegem contra deslizamentos laterais. Integra Ramo Flex 8C está disponível na cor padrão RAL 9016 (branco). 70 outras cores estão disponíveis mediante solicitação. Para radiadores em cores especiais, os acessórios como purgador e ficha estão disponíveis em prata RAL 9006 para um aspecto estético moderno e melhorado. |
Disponibilidade da região
| Europa |
|---|
Belgium |
France |
Luxembourg |
Netherlands |