Publicar produtos
RAK-SENSATION - Wash Basin Full Pedestal 55 cm
Arquivado

RAK-SENSATION - Wash Basin Full Pedestal 55 cm

Let the elegant shapes of RAK-Sensation capture your imagination, the new bathroom collection by RAK Ceramics. An eclectic collection, combining aesthetic functionality and innovation. Rimless technology, hidden fixations and symmetrical shapes underlining the soft turning of the unique and distinctive form. Stylish and captivating RAK-Sensation defines your bathroom with natural harmony.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaRAK-SENSATION-WASH-BASIN-FULL-PEDESTAL-55CM-SENFS5501AWHA
  • Familia de productoSENSATION
  • Grupo de produtosBasins
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-03-08
  • Número de edição1
  • Altura (mm)900
  • Largura (mm)550
  • Profundidade (mm)460
Relacionado
  • Material principalCerâmica
  • Material secundárioCerâmica
  • Concebido emUnited Arab Emirates
  • Fabricado emUnited Arab Emirates
  • Peso líquido (Kg)21
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96
  • Uniclass 2015 DescriçãoWash basins, sinks and troughs