Publicar produtos
Ypsilon Plus Bath & Shower Mixer Without Shower Kit 6405 S

Ypsilon Plus Bath & Shower Mixer Without Shower Kit 6405 S

Traduzido por Google,
Misturadora para banheira e duche sem kit de duche Yspilon plus de Ramon Soler dá-nos um toque sensível, uma coleção desenhada por Carmen Barasona. Tem um grande valor estético e é altamente ergonómica, com formas minimalistas e uma grande adaptabilidade a qualquer casa de banho. Certificação: AENOR NI/II D/A NF ID/A E3/1 C2 A2 U3
Especificação
  • Ø35mm ceramic mixer tap cartridge Termostop Block System limiting the maximum temperature of hot water Water saving system S2 (available C2 in some models) by opening the handle in two phases. Flow rate at 3 bars: 12l/min (Shower) - 20 l/min (Bath) Acoustic level at 3 bars: < 20 dB. Chrome-plated brass: 15 microns thick of nickel, 0.3 microns of chrome. Resists static pressures ? 10 bars and water hammers of 25 bars. Recommended temperature for the hot water: 55°C. Maximum working temperature: 65°C. Maximum: 1h at 90°C. Working pressure between 1-5 bars, recommended: 3 bars
Especificações técnicas
  • Ref.ª única257541
  • Familia de productoYpsilon Plus
  • Grupo de produtosYpsilon Plus Bathtub & Shower
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-09-18
  • Número de edição1
  • Altura (mm)160
  • Largura (mm)160
  • Profundidade (mm)220
Relacionado
  • Material principalCromado
  • Concebido emSpain
  • Peso líquido (Kg)1.6
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Código ETIMEC011329
  • Nome ETIMShower mixing tap
  • Nome UNSPSCBathtub or shower enclosures
  • Código UNSPSC30181507
  • Uniclass 2015 CódigoAc_35_80_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoShowering
  • Código CSI MasterFormat 201410 28 16
  • Título CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
  • Número OmniClass23-31 15 17
  • Título OmniclassBathtub Components
  • Código CSI UniFormat IIC10
  • Título CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION

Disponibilidade da região

Europa Ásia América do Sul Oceânia África América do Norte