Publicar produtos
Drako Sink Mixer With Extensible Hose 337902V1

Drako Sink Mixer With Extensible Hose 337902V1

4.8 de 5 estrelas4.8(13 avaliações)
Traduzido por Google,
Misturador de pia com mangueira extensível ducha de mão metálica 9564 (2 jatos) A série Drako foi criada para um cliente que adora design contemporâneo e anseia pelo selo de qualidade de Ramon Soler. Drako foi aperfeiçoado ao mais ínfimo detalhe, oferecendo a máxima resistência e solidez devido à qualidade dos materiais empregados, bem como ao alto artesanato.
Especificação
  • Ø35mm ceramic mixer tap cartridge de salida libre. Flow rate at 3 bars: 12 l/min . Acoustic level at 3 bars: < 20 dB. Termostop Block System limiting the maximum temperature of hot water Water saving system (S2) by a two-phase opening lever Resists static pressures ? 10 bars and water hammers of 25 bars. Working pressure between 1-5 bars, recommended: 3 bars Recommended temperature for the hot water: 55°C. Maximum working temperature: 65°C. Maximum: 1h at 90°C.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única33E301598
  • Familia de productoDrako
  • Grupo de produtosDrako Kitchen
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-09-18
  • Número de edição1
  • Altura (mm)70
  • Largura (mm)360
  • Profundidade (mm)575
Relacionado
  • Material principalCromado
  • Concebido emSpain
  • Peso líquido (Kg)3.3
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCElemento de construção
  • Código ETIMEC011431
  • Nome ETIMKitchen mixing tap
  • Nome UNSPSCSinks
  • Código UNSPSC30181504
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_84
  • Uniclass 2015 DescriçãoSink taps
  • Código CSI MasterFormat 201411 30 13.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Kitchen Appliances
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniclassSinks
  • Código CSI UniFormat IIC10
  • Título CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION

Disponibilidade da região

Europa Ásia América do Sul Oceânia África América do Norte