Publicar produtos
Alexia High Sink Mixer 360602
Alexia High Sink Mixer 360602

    Alexia High Sink Mixer 360602

    Traduzido por Google,
    Misturadora de lavatório alto A série Alexia combina ângulos retos e linhas arredondadas em um design contemporâneo, ideal para banheiros modernos. Oferece alta confiabilidade e robustez, e foi concebido para alto desempenho em segurança, economia e conforto para o usuário. Além disso, a nível técnico, a série Alexia baseia-se em tecnologia de vanguarda para garantir a máxima segurança e conforto na casa de banho. Dispõe de um sistema de poupança de água e energia, uma combinação eficiente que incorpora um sistema central de abertura de água fria e um sistema de paragem intermédio (abertura gradual ou em duas fases). O sistema de abertura a frio evita o desperdício de água quente, com a correspondente economia de energia e respeito pelo meio ambiente.
    Especificação
    • Flow rate at 3 bars: 12 l/min Acoustic level at 3 bars: < 20 dB. Water saving system (S2) by a two-phase opening lever Termostop Block System limiting the maximum temperature of hot water Chrome-plated brass: 15 microns thick of nickel, 0.3 microns of chrome. Resists static pressures ? 10 bars and water hammers of 25 bars. Recommended temperature for the hot water: 55°C. Maximum working temperature: 65°C. Maximum: 1h at 90°C. Working pressure between 1-5 bars, recommended: 3 bars
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única36E301593
    • Familia de productoAlexia
    • Grupo de produtosAlexia Kitchen
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-09-28
    • Número de edição1
    • Altura (mm)75
    • Largura (mm)265
    • Profundidade (mm)440
    Relacionado
    • Material principalCromado
    • Concebido emSpain
    • Peso líquido (Kg)1.9
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCElemento de construção
    • Código ETIMEC011431
    • Nome ETIMKitchen mixing tap
    • Nome UNSPSCSinks
    • Código UNSPSC30181504
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 DescriçãoSink taps
    • Código CSI MasterFormat 201411 30 13.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Kitchen Appliances
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniclassSinks
    • Código CSI UniFormat IIC10
    • Título CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Sul Oceânia África América do Norte