Publicar produtos
Ypsilon Plus Sink Mixer With Extensible Hose 641901H1

Ypsilon Plus Sink Mixer With Extensible Hose 641901H1

4.8 de 5 estrelas4.8(5 avaliações)
Traduzido por Google,
Misturadora de lavatório com mangueira extensível com chuveiro de mão em latão (2 jatos) Yspilon plus de Ramon Soler dá-nos um toque sensível, uma coleção desenhada por Carmen Barasona. Tem um grande valor estético e é altamente ergonómica, com formas minimalistas e uma grande adaptabilidade a qualquer casa de banho.
Especificação
  • Ø35mm ceramic mixer tap cartridge de salida libre. Flow rate at 3 bars: 12 l/min . Acoustic level at 3 bars: < 20 dB. Termostop Block System limiting the maximum temperature of hot water Water saving system (S2) by a two-phase opening lever Resists static pressures ? 10 bars and water hammers of 25 bars. Working pressure between 1-5 bars, recommended: 3 bars Recommended temperature for the hot water: 55°C. Maximum working temperature: 65°C. Maximum: 1h at 90°C.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única64E301634
  • Familia de productoYpsilon Plus
  • Grupo de produtosYpsilon Plus Kitchen
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-09-18
  • Número de edição1
  • Altura (mm)70
  • Largura (mm)330
  • Profundidade (mm)420
Relacionado
  • Material principalCromado
  • Concebido emSpain
  • Peso líquido (Kg)3
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCElemento de construção
  • Código ETIMEC011431
  • Nome ETIMKitchen mixing tap
  • Nome UNSPSCSinks
  • Código UNSPSC30181504
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_84
  • Uniclass 2015 DescriçãoSink taps
  • Código CSI MasterFormat 201411 30 13.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Kitchen Appliances
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniclassSinks
  • Código CSI UniFormat IIC10
  • Título CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION

Disponibilidade da região

Europa Ásia América do Sul Oceânia África América do Norte