Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
ramudden/products/1191eb91-19f3-4f71-a744-8519a01b4419
Início
Categorias
Paisagismo
Vedações
Construction site fencing, 3500 x 2000 mm
Indisponível em Estados Unidos
Ramudden
Seguir
Construction site fencing, 3500 x 2000 mm
Traduzido por Google,
Vista original
Uma vedação temporária, de fácil instalação, utilizada para proteger os perímetros de construção e impedir o acesso irrestrito.
Descarregar
Especificação
Especificação
Galvanized steel with welded joints. 38mm diameter foot poles.
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
construction-site-fencing-3500x2000mm
Familia de producto
Fencing
Grupo de produtos
Fencing
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2017-11-09
Número de edição
1
Altura (mm)
2000
Largura (mm)
3500
Profundidade (mm)
40
Ligações
Ligações
URL do produto
http://www.ramudden.se/produkter/byggstangsel/bygg-stangsel
Relacionado
Relacionado
Material principal
Aço
Concebido em
Sweden
Fabricado em
Sweden
Peso líquido (Kg)
17
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Paisagismo - Vedações
Classificação IFC
Elemento de construção
Nome UNSPSC
Fencing
Código UNSPSC
301520
Uniclass 2015 Código
TE_20_80
Uniclass 2015 Descrição
Temporary fencing structures
Código CSI MasterFormat 2014
01 56 26
Título CSI MasterFormat 2014
Temporary Fencing
Número OmniClass
23-11 25 19
Título Omniclass
Fences
Disponibilidade da região
Europa
Estonia
Finland
Norway
Sweden
Produtos parecidos
Ultra Aluminum Mfg
Ultra Vinyl™ Privacy - Aluminum+Vinyl Privacy Panels
Descarregar
Ameristar Fence Products
Montage Plus® Ornamental Steel Fence
4.4
(
21
)
Descarregar
Finsa
Wooden fence KIT045
4.4
(
37
)
Descarregar
Ultra Aluminum Mfg
UAF-200 FLAT TOP - Commercial Fence
Descarregar
Ultra Aluminum Mfg
Ultra Louvered™ Privacy - Aluminum Louvered Privacy Screening
Descarregar
PrivacyLink
Bottom-Locking Double-Wall Slats
4.9
(
8
)
Descarregar