Publicar produtos
Poço de distribuição Ø400
Poço de distribuição Ø400
Poço de distribuição Ø400
    Rasan

    Poço de distribuição Ø400

    Os poços de drenagem da marca RASAN consistem em vários elementos fabricados em PE através da técnica de moldagem rotacional.

    Os poços são fornecidos com a altura desejada e, para isso, esses elementos são unidos até atingir a altura necessária.

    A união desses elementos é realizada por meio de uma soldagem contínua com aporte de material a 250ºC, o que permite uma conexão perfeita e estanque entre as diferentes peças. Também pode ser feita através de uma junta, caso se prefira a montagem no local.

    O polietileno é perfeitamente resistente a todos os componentes de águas residuais domésticas e industriais, além de ser resistente à maioria dos ácidos e sais agressivos.

    Os poços RASAN estão disponíveis nos diâmetros de 600, 400, 315 e 250 mm.

    Podem ser fornecidos com as conexões preparadas conforme as necessidades do projeto ou as conexões podem ser realizadas no local por meio de juntas bilabiadas.

    O fundo interno do poço é feito de um tubo de aço inoxidável.

    O fundo interno do poço possui um formato estriado que permite canalizar a água com facilidade, evitando o seu estancamento.

    Especificação
    • PE manhole pit RASAN system D=400 mm, variable height according to project, grooved bottom, including inlets with elastic joint and outlet, placed on concrete slab HA-25/P/40/l 20 cm thick, completely levelled and installed (not including manhole cover, excavation or external perimeter filling), according to CTE DB-HS-5, UNE-EN 13598-1:2011, and UNE-EN 13598-2:2017.

      Pit for PE manholes, including inlets with elastic joint and outlet, placed on concrete slab HA-25/P/40/l 20 cm thick, completely levelled and installed (not including manhole cover, excavation, or external perimeter filling), according to CTE DB-HS-5, UNE-EN 13598-1:2011, and UNE-EN 13598-2:2017.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaarqueta-paso-400
    • Familia de productoARQUETA PE
    • Grupo de produtosDE PASO
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-10-15
    • Número de edição1
    • Largura (mm)400
    • Profundidade (mm)400
    Relacionado
    • Material principalPolietileno
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Canalização
    • Classificação IFCElemento de construção
    • Código ETIMEG000005
    • Nome ETIMSub-floor systems

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia