Publicar produtos
Poço de visita separador de gordura Ø1000
Rasan

Poço de visita separador de gordura Ø1000

As fossas RASAN estão disponíveis nos diâmetros de 600, 400, 315 e 250 mm.
Especificação
  • Grease separator pit PE RASAN system D=1000 mm, max. height 2.50 m, with reducer at the top D=600 mm, flat bottom, built-in ducks. 2.50 m, with reducer to mouth of D=600 mm at the top, flat bottom, built-in ducks, including special RSG multiple inlet connections with elastic joint union sleeve, special RSG outlet and ventilation, built-in, placed on HA-25/P/40/l concrete slab, 20 cm thick, completely levelled and installed (not including manhole cover, excavation or external perimeter filling), according to CTE DB-HS-5 and UNE-EN 1825-1:2005.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicapozo-separador-grasas-1000
  • Familia de productoPOZO PE
  • Grupo de produtosSEPARADOR DE GRASAS
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-01-25
  • Número de edição1
  • Largura (mm)1000
Relacionado
  • Material principalPolietileno
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Canalização
  • Classificação IFCElemento de construção
  • Código ETIMEG000005
  • Nome ETIMSub-floor systems

Disponibilidade da região

Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia