Publicar produtos
Poço de visita separador de gordura Ø1200
Rasan

Poço de visita separador de gordura Ø1200

Estes podem ser fornecidos com as ligações preparadas de acordo com as necessidades do projeto ou as ligações podem ser feitas no local utilizando juntas bilabeladas.

O fundo interior da câmara de visita é constituído por um tubo de aço inoxidável com um diâmetro de 600, 400, 315 e 250mm.

Especificação
  • Grease separator pit PE RASAN system D=1000 mm, max. height 2.50 m, with reducer at the top D=600 mm, flat bottom, built-in ducks. 2.50 m, with reducer to mouth of D=600 mm at the top, flat bottom, built-in ducks, including special RSG multiple inlet connections with elastic joint union sleeve, special RSG outlet and ventilation, built-in, placed on HA-25/P/40/l concrete slab, 20 cm thick, completely levelled and installed (not including manhole cover, excavation or external perimeter filling), according to CTE DB-HS-5 and UNE-EN 1825-1:2005.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicapozo-separador-grasas-1200
  • Familia de productoPOZO PE
  • Grupo de produtosSEPARADOR DE GRASAS
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2022-01-27
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Canalização
  • Classificação IFCElemento de construção
  • Código ETIMEG000005
  • Nome ETIMSub-floor systems

Disponibilidade da região

Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia