Publicar produtos
Poço sifonado Ø1200
Rasan

Poço sifonado Ø1200

As caixas de visita para saneamento da marca RASAN são constituídas por vários elementos fabricados em PE por elementos fabricados em PE utilizando a técnica de moldagem rotacional.

As caixas de visita para saneamento são constituídas por vários elementos fabricados em PE através da técnica de moldagem rotacional.

As câmaras de visita são fornecidas com a altura desejada e para isso estes elementos são soldados entre si; ou são fornecidas em peças individuais e são unidas no local por meio de uma junta de borracha.

Em ambos os casos a união é perfeita e estanque entre as diferentes peças, que são dotadas de que são dotadas de nervuras de reforço, resultando num conjunto altamente resistente à elevada resistência aos empuxos de terra.

As câmaras de visita RASAN são fabricadas nos seguintes diâmetros:

D800

D1000

D1200

D2000

Especificação
  • Siphonic manhole PE RASAN system D=1000 mm, max. height. 2.00 m, with reducer cone to manhole D=600 mm at the top, flat bottom, built-in ducks, including inlet connections with union sleeve with elastic joint and built-in siphon outlet, placed on concrete slab HA-25/P/40/l 20 cm thick, fully levelled and installed (not including manhole cover, excavation or external perimeter backfill), s/CTE DB-HS-5, UNE-EN 13598-1:2011, UNE-EN 13598-2:2017.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicapozo-sifonico-1200
  • Familia de productoPOZO PE
  • Grupo de produtosSIFÓNICO
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-01-24
  • Número de edição1
  • Largura (mm)1200
Relacionado
  • Material principalPolietileno
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Canalização
  • Classificação IFCElemento de construção
  • Código ETIMEG000005
  • Nome ETIMSub-floor systems

Disponibilidade da região

Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia