Publicar produtos
Poço sifonado Ø800
Rasan

Poço sifonado Ø800

As câmaras de visita RASAN MONOBLOCK são fabricadas numa só peça, unindo os elementos por soldadura contínua, utilizando um processo de soldadura contínua. De uma altura de 1400 mm a 2500 mm, são fabricadas num molde de uma só peça. As peças são inseridas no mesmo processo de produção para garantir a estanqueidade do sistema.

O interior da base da caixa de visita foi concebido com uma forma estriada e com uma inclinação em direção à saída, permitindo que a água seja canalizada para a saída, evitando a sua estagnação. O resultado final é um poço perfeitamente estanque, que evita qualquer infiltração de água no solo ou vice-versa, tornando os poços RASAN ideais para terrenos com níveis de água subterrâneos e, ao mesmo tempo, evitando a contaminação do meio ambiente.

Especificação
  • Siphonic manhole PE RASAN system D=1000 mm, max. height. 2.00 m, with reducer cone to manhole D=600 mm at the top, flat bottom, built-in ducks, including inlet connections with union sleeve with elastic joint and built-in siphon outlet, placed on concrete slab HA-25/P/40/l 20 cm thick, fully levelled and installed (not including manhole cover, excavation or external perimeter backfill), s/CTE DB-HS-5, UNE-EN 13598-1:2011, UNE-EN 13598-2:2017.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicapozo-sifonico-800
  • Familia de productoPOZO PE
  • Grupo de produtosSIFÓNICO
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-01-24
  • Número de edição1
  • Largura (mm)800
Relacionado
  • Material principalPolietileno
  • Material secundárioPolietileno
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Canalização
  • Classificação IFCElemento de construção
  • Código ETIMEG000005
  • Nome ETIMSub-floor systems

Disponibilidade da região

Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia