A placa de isolamento térmico RAVATHERM™ XPS 250 PB é rugosa de fábrica, o que resulta em adesão de alta resistência a estruturas monolíticas de concreto armado, quando fixada com rebocos e argamassas adesivas e adesivos sem solventes. O isolamento térmico de espuma de poliestireno extrudado RAVATHERM™ XPS 250 PB de cor azul pode ser usado em uma ampla gama de aplicações graças às seguintes propriedades benéficas como resultado da estrutura do material de célula fechada:
-nível de isolamento térmico permanentemente elevado
-absorção de umidade insignificante
-alta resistência e rigidez
-estabilidade dimensional
-gesso
-resistência ao apodrecimento e deterioração
-instalação simples e rápida com apenas uma pequena quantidade de desperdício.
EXCELENTE ADESÃO À SUPERFÍCIE
A espuma de poliestireno de célula fechada RAVATHERM™ XPS 250 PB é adequada para o isolamento térmico de tijolos rebocados ou bases de pedra, concreto e superfícies de concreto armado, pontes térmicas estruturais e paredes ventiladas ou isoladas com núcleo.
A superfície do isolamento térmico RAVATHERM™ XPS 250 PB é rugosa de fábrica, o que resulta em uma aderência de alta resistência quando fixado em estruturas de concreto monolítico ou concreto armado utilizando argamassas de reboco e cola ou adesivos sem solventes.
VANTAGENS DO RAVATHERM™ XPS 250 PB
Benefícios adicionais para os quais é recomendado o uso de RAVATHERM™ XPS 250 PB:
-as placas de isolamento térmico XPS não são sensíveis à humidade e são resistentes ao gelo – preservam permanentemente a sua capacidade de isolamento térmico durante e após o tempo de implementação
-características físicas favoráveis – a instalação de uma camada de controle de vapor geralmente não é necessária quando usada como isolamento térmico interno de uma parede frontal
-alto nível de resistência mecânica – resistência a impactos mecânicos e danos ocorridos durante a construção e uso
-aderência de alta resistência a adesivos de sistemas isolantes, argamassas e concreto – uma base segura para o acabamento superficial final
Disponibilidade da região
| Europa |
|---|
Belgium |
Croatia |
Czech Republic |
France |
Germany |
Greece |
Hungary |
Luxembourg |
Netherlands |
Poland |
Serbia |
Slovakia |
Slovenia |