O isolamento térmico de espuma de poliestireno de célula fechada RAVATHERM™ XPS 700 SL, com sua excelente capacidade de isolamento térmico, alta resistência à compressão e resistência à umidade, pode ser usado com segurança em locais onde uma boa capacidade de isolamento térmico é apenas um dos muitos requisitos complexos. É adequado para pisos industriais estruturais, lajes de base ou parques de estacionamento em telhados com cargas elevadas.
O isolamento térmico RAVATHERM™ XPS 700 SL pode ser utilizado numa ampla gama de aplicações, graças às suas propriedades benéficas resultantes da sua estrutura de material de célula fechada:
-nível de isolamento térmico permanentemente elevado
-absorção de umidade insignificante
-alta resistência e rigidez
-estabilidade dimensional
-resistência ao apodrecimento e deterioração
instalação simples e rápida com apenas uma pequena quantidade de desperdício.
O isolamento térmico RAVATHERM™ XPS 700 SL é fabricado pelo procedimento de produção por extrusão, resultando em uma estrutura de material homogênea e de células fechadas, uma superfície lisa (revestimento de extrusão) e muitas propriedades de material favoráveis:
- desempenho de isolamento térmico permanentemente elevado
-resistência à água e ao gelo
-alta resistência à compressão
-alta rigidez flexível
-alta resistência à difusão de vapor
Para pisos, o isolamento térmico RAVATHERM™ XPS 700 SL pode ser aplicado acima ou abaixo da laje de concreto armado, mesmo se colocado diretamente no solo. Neste caso a armação da estrutura do piso em betão armado pode ser montada sobre o isolamento térmico. O isolamento do edifício contra a umidade do solo também pode ser preparado aqui. Usar este método pode economizar uma camada de concreto cego, reduzindo custos.
VANTAGENS
-proteção de isolamento embutida
-resistência ao apodrecimento e deterioração
-alto desempenho de isolamento ao longo de décadas
-alta resistência à umidade
-baixa compressão
-alto módulo E
-resistente à geada
- projeto estrutural simples e trabalhabilidade
-resistência a ciclos de congelamento e descongelamento
Disponibilidade da região
| Europa |
|---|
Belgium |
Croatia |
Czech Republic |
France |
Germany |
Greece |
Hungary |
Luxembourg |
Netherlands |
Poland |
Serbia |
Slovakia |
Slovenia |