Projetado para paredes externas de porões, o RAVATHERM™ XPS DI300 fornece isolamento, protege a membrana impermeabilizante e auxilia na drenagem da água para longe da fundação. RAVATHERM™ XPS DI300 é um isolamento de espuma de poliestireno extrudado azul com ranhuras em cauda de andorinha em uma face, coberto com lã filtrante. As placas isolantes possuem qualidades térmicas e mecânicas, com durabilidade comprovada para resistir à exposição contínua à umidade, subida das águas subterrâneas, tensões mecânicas e ciclos de congelamento e descongelamento.
Graças à sua estrutura de células fechadas, o RAVATHERM™ XPS DI300 possui muitas propriedades únicas e, portanto, pode ser usado em diversas aplicações:
-valor de isolamento térmico permanentemente elevado
-resistência à água e ao gelo
-alta resistência à compressão
-alta rigidez
-alta resistência à difusão de vapor
-alta capacidade de drenagem
RAVATHERM™ XPS DI300 combina três funções:
-proteção impermeabilizante
-isolamento
-drenagem vertical
RAVATHERM™ XPS DI300 é fabricado por um processo de extrusão. O material possui estrutura homogênea de células fechadas e pele lisa (pele de extrusão), o que oferece vantagens únicas:
-valor de isolamento térmico permanentemente elevado
-absorção de umidade insignificante
-alta resistência à compressão e rigidez
-dimensionalmente estável
-não apodrece e não promove o crescimento de mofo
-instalação rápida e fácil
-alta capacidade de drenagem
O velo filtrante serve como camada filtrante para a água que é drenada através das ranhuras longitudinais do RAVATHERM™ XPS DI300. O geotêxtil é 10 cm mais comprido num lado curto e num lado comprido, de forma que os geotêxteis se sobrepõem durante a instalação das placas, garantindo assim uma superfície contínua. A aplicação do produto RAVATHERM™ XPS DI300 atende aos requisitos da norma alemã DIN 4095 para drenagem vertical. De acordo com a norma, é necessária uma capacidade de drenagem vertical (por exemplo, 3,00 m de profundidade) de pelo menos 0,3 litros/sm. A capacidade de descarga da placa RAVATHERM™ XPS DI300 está muito acima disso: a 3,00 m de profundidade acima de 1,00 ltr/sm, o que também é verificado por testes realizados pelo Instituto de Estruturas Hidráulicas FH Karlsruhe. Caso seja necessária uma maior capacidade de drenagem, a capacidade máxima de drenagem deve ser verificada a uma determinada profundidade.
Disponibilidade da região
| Europa |
|---|
Belgium |
France |
Germany |
Greece |
Luxembourg |
Netherlands |