Folha de espuma de poliestireno extrudado XPS de camada única com superfície lisa e:
cor cinza antracite (aditivado com Carbon Pure); com Emissão de COV classificada A+ conforme Decr.nº 211-321 de 2011; produzido com PolyFR retardador de chama; equipado com Declaração Ambiental de Produto (EPD) ISO 14025 e atendendo aos Critérios Ambientais Mínimos (CAM) DM 23-06-2022; com intertravamento macho-fêmea em todos os quatro lados (tipo RAVATHERM™ XPS X 300 ST), ou com rebatimento perimetral em todos os quatro lados (tipo RAVATHERM™ XPS X 300 SL), ou com acabamento de arestas vivas em todos os quatro lados (tipo RAVATHERM™ XPS X 300 SB).
-Resistência à compressão a 10% de deformação de acordo com EN 826 igual a 300 kPa
-Absorção de água por imersão conforme EN 12087 igual a 0,7% em volume
-Absorção de umidade por difusão de acordo com EN 12088 <1% em volume para espessuras ≥80, <2% em volume para espessuras ≥50 e <80 e <3% em volume para espessuras <50
-Fator de resistência à passagem de vapor de água μ 150 conforme EN 12086
-Média de células fechadas conforme EN 13164 ≥95%
-Reação ao fogo: Classe Europeia E de acordo com EN 13501-1
-Condutividade térmica a 10°C de acordo com EN 13164, 0,030 W/mK para espessura <60 mm e 0,031 para espessura W/mK ≥60 mm.
Disponibilidade da região
| Europa |
|---|
France |
Greece |
Italy |
United Kingdom |