Folha de espuma de poliestireno extrudado XPS de camada única com superfície lisa e:
Cor cinza antracite (aditivado com Carbon Pure); com Emissão de COV classificada A+ conforme Decr.nº 211-321 de 2011; produzido com PolyFR retardador de chama; equipado com Declaração Ambiental de Produto (EPD) ISO 14025 e atende aos Critérios Ambientais Mínimos (CAM) DM 23-06-2022; com perímetro rebaixado nos quatro lados (tipo RAVATHERM™ XPS X 500 SL); com valor de resistência à compressão a 10% de deformação conforme EN 826 igual a 500 kPa; com resistência à compressão para cargas permanentes após 50 anos com deformação máxima de 2% conforme EN1606 igual a 150 kPa para espessuras <80 mm e 180 kPa para espessuras ≥80 mm
-Absorção de água por imersão conforme EN 12087 igual a 0,7% em volume
-Absorção de umidade por difusão de acordo com EN 12088 igual a <1% em volume para espessuras ≥80, <2% em volume para espessuras ≥50mm e <80mm e <3% em volume para espessuras <50mm
-Fator de resistência à passagem de vapor de água μ 150 conforme EN 12086
-Média de células fechadas conforme EN 13164 ≥95%
-Reação ao fogo Classe Europeia E conforme EN 13501-1;
-Condutividade térmica a 10°C de acordo com EN 13164, 0,031 W/mK para espessuras <60 mm e 0,032 para espessuras W/mK ≥60 mm."
Disponibilidade da região
| Europa |
|---|
France |
Greece |
Italy |
United Kingdom |