Folha de espuma de poliestireno extrudido XPS de camada única com superfície lisa e: cor cinza antracite (aditivada com Carbon Pure); com Emissão de COV classificada A+ conforme Decr.nº 211-321 de 2011; produzido com PolyFR retardador de chama; equipado com Declaração Ambiental de Produto (EPD) ISO 14025 e atendendo aos Critérios Ambientais Mínimos (CAM) DM 23-06-2022; com rebaixamento perimetral nos quatro lados (tipo RAVATHERM™ XPS X 700 SL)
-Resistência à compressão a 10% de deformação de acordo com EN 826 igual a 700 kPa
-Resistência à compressão para cargas permanentes após 50 anos com deformação máxima de 2% conforme EN1606 igual a 200 kPa para espessuras <80 mm e 250 kPa para espessuras ≥80 mm
-Absorção de água por imersão conforme EN 12087 igual a 0,7% em volume
-Absorção de umidade por difusão de acordo com EN 12088 <1% em volume para espessuras ≥80 mm, <2% para espessuras ≥50 mm e <80 mm e <3% para espessuras <50 mm
-Fator de resistência à passagem de vapor de água μ 150 conforme EN 12086
-Média de células fechadas conforme EN 13164 ≥95%
-Reação ao fogo Classe Europeia E de acordo com EN 13501-1
-Condutividade térmica a 10°C de acordo com EN 13164, 0,031 W/mK para espessuras <60 mm e 0,032 para espessuras W/mK ≥60 mm
Disponibilidade da região
| Europa |
|---|
France |
Greece |
Italy |
United Kingdom |