Folha de espuma de poliestireno extrudido XPS de camada única com acabamento rugoso obtido por fresagem da pele superficial e: cor cinza antracite (aditivada com Carbon Pure); com emissão de COV classificada A+ conforme Decr. nº 211-321 de 2011; produzido com retardador de chama PolyFR; fornecido com Declaração Ambiental de Produto (EPD) ISO 14025 e atendendo aos Critérios Ambientais Mínimos (CAM) DM 23-06-2022; com acabamento afiado em todos os quatro lados (tipo RAVATHERM™ XPS X ETICS B)
-Resistência à compressão a 10% de deformação de acordo com EN 826 igual a 300 kPa
-Resistência à tração de acordo com EN 1607 igual a 200 kPa
-Resistência ao cisalhamento de acordo com EN 12090 igual a 200 kPa
-Absorção de água por imersão de acordo com EN 12087 igual a 1,5 por cento em volume
-Fator de resistência à passagem de vapor de água μ 100 conforme EN 12086
-Reação ao fogo Classe Europeia E de acordo com EN 13501-1
-Condutividade térmica a 10°C de acordo com EN 13164, 0,030 W/mK para espessuras
Disponibilidade da região
| Europa |
|---|
France |
Greece |
Italy |
United Kingdom |