Publicar produtos
RAVAPROOF AVIPAST

RAVAPROOF AVIPAST

Traduzido por Google,

AVIPAST é uma emulsão betuminosa à base de água em forma pastosa. Após a maturação, cria uma camada indissolúvel que não pode ser afetada por soluções ácidas e alcalinas diluídas.

USOS PRINCIPAIS
Devido à sua excelente aderência e fácil aplicação, é adequado para proteger subestruturas de concreto, construções de tijolos, pisos, telhados inclinados etc. e proteção contra umidade e humidade. Também pode ser combinado com concreto e areia e agente de ligação de látex para criar uma argamassa plástica, com excelente resistência mecânica, que pode ser aplicada em pisos industriais, pisos de ginásios, etc.

COMPOSTIÇÃO
AVIPAST é produzido por betume, em combinação com aditivos especiais e água. Tem uma forma pastosa e não contém nenhum solvente.

Especificação
  • Color: Brown-black

    pH: 8-9 (25°C)

    Density (ASTM D 2939/98): 1050-1150 gr/L

    Residue after evaporation (ASTM D 2939/98): 54-56 % w/w

    Volatiles (ASTM D 2939/98): 44-46 % w/w

    Ash content (ASTM D 2939/98): ≤28 % w/w

    Water content (ASTM D 2939/98): 44-46 % w/w

    Drying time (ASTM D 2939/98): <24h

    Resistance to heat at 100°C (ASTM D 2939/98): No blistering, sagging or slipping

    Resistance to water at 27°C for 24h(ASTM D 2939/98): No blistering or reemulsification

    Flexibility at 0°C (ASTM D 2939/98): Νo cracking / peeling / loss of adhesion

    Flexibility at -4°C (ASTM D 2939/98): Νο cracking / peeling / loss of adhesion

    Water absorption (EN 1062-3): 0,07 kg / m2h

    Adhesion (EN 1542): 1,7 N/mm2

    Permeability (EN ISO 7783): 51,3[SD] (m)

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaRAVAPROOF-AVIPAST
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2024-10-16
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalBitumen
  • Material secundárioBitumen
  • Concebido emGreece
  • Fabricado emGreece
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Impermeabilização & Membranas