Publicar produtos
503 Value Ticket/Teller/Cashier Window with Deal Tray Shelf
503 Value Ticket/Teller/Cashier Window with Deal Tray Shelf
503 Value Ticket/Teller/Cashier Window with Deal Tray Shelf

    503 Value Ticket/Teller/Cashier Window with Deal Tray Shelf

    Traduzido por Google,

    A janela de atendimento/caixa Ready Access 503 Value é uma janela de transação fácil de especificar e instalar, projetada para oferecer um excelente custo-benefício.

    A janela é enviada totalmente envidraçada e montada, com um visor de aço inoxidável para comunicação visual. A prateleira Deal Tray é enviada separadamente para instalação sob a janela.

    Ideal para lojas de conveniência, escolas, parques de diversões, bilheterias, teatros, hipódromos, locais de eventos esportivos e shows, zoológicos, piscinas, escritórios de parques, prédios municipais e outras aplicações com caixas registradoras.

    Características padrão:

    • Extrusões de alumínio anodizado e aço inoxidável se combinam para oferecer uma janela atraente que não enferruja, não cria corrosão e não sofre intempéries.
    • Totalmente montada, pré-envidraçada e pronta para instalar.
    • Estrutura em alumínio anodizado bronze escuro ou transparente
    • Painel de aço inoxidável Natural Voice com função de fala para vidro temperado transparente de 1/4".
    • Garantia limitada de um ano para peças e mão de obra.
    • Suporte técnico interno / peças em estoque / rede nacional de prestadores de serviços

    Funcionalidades opcionais:

    • Tinta em pó para revestimento — Tiger Drylac
    • Tamanhos personalizados (sujeitos à análise de engenharia)
    • Largura mínima 24”
    • Largura máxima 80”
    • Altura máxima 72”
    • Tampa da bandeja com dobradiças de fricção para permanecer aberta durante o uso.
    Especificação
    • Size Options:

      Overall frame size includes the Window plus the Deal Tray Shelf

      • 24”W x 36”H
      • 25.75”W x 42”H
      • 30”W x 36”H
      • 36”W x 36”H
      • 48”W x 48”H

      Deal Tray Shelf:

      • Transfer Area: 12”W x 10”D x 1.875”H
      • WIDTH corresponds to standard window size. Not customizable.
      • 12.25”D x 2.25”H

      Optional Interior Cover for Deal Tray:

      • Friction hinges can be set to keep cover open when lifted.
      • Can be added to interior, exterior, or both.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única503-value-ticket-teller-cashier-window-with-deal-tray-shelf
    • Familia de productoSecurity Windows
    • Grupo de produtosWalk Up Security Windows
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-07-15
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Ticket Windows
    • Classificação IFCJanela
    • Nome UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_57
    • Uniclass 2015 DescriçãoOpening security and protection products
    • Código CSI MasterFormat 201408 56 53
    • Título CSI MasterFormat 2014Security Windows
    • Número OmniClass23-17 13 29
    • Título OmniclassSecurity Windows
    • Código CSI UniFormat IIB2020
    • Título CSI UniFormat IIExterior Windows

    Disponibilidade da região

    América do Norte Ásia