Publicar produtos
602 Bump Out Drive Thru Window (No Service Drawer)
602 Bump Out Drive Thru Window (No Service Drawer)
602 Bump Out Drive Thru Window (No Service Drawer)

    602 Bump Out Drive Thru Window (No Service Drawer)

    Traduzido por Google,

    A janela Bump Out 602 sem gaveta de serviço é a escolha perfeita para operadores que procuram uma janela estilo bump out isolada ou com classificação de furacão.

    O controle deslizante de painel único é definido em uma estrutura que “salta” do edifício para criar interesse arquitetônico do exterior. Do interior, os operadores desfrutam de um grande espaço interno de prateleiras de aço inoxidável para o palco, além de luz e visão do tráfego que se aproxima.

    Basta escolher o vidro e a gaveta apropriados para o seu projeto.

    Opções de envidraçamento

    ISOLADO Vidro duplo isolante transparente de 3/4” de vidro temperado.

    ECONOMIA DE ENERGIA O vidro temperado low-e isolado de ¾” de painel duplo (Solarban 70XL) maximiza a eficiência energética e o conforto da equipe.

    HURRICANE IMPACT ¾” Laminado/vidro resistente a impactos de 7 camadas.

    SEGURANÇA Escolha Smash & Grab ou Lexan Resistente a Balas Nível 1

    Extrusões de alumínio anodizado e aço inoxidável combinam-se para lhe dar uma janela atraente que não só melhora o exterior do edifício, como também não enferruja, cava ou intempéries. A prateleira de aço inoxidável interior livre de trilhos fornece uma superfície livre de contaminantes. Auto-trava toda vez que fecha para que não possa ser aberto pelo lado de fora. Também inclui uma trava de polegar e barra de travamento noturno.

    O controle deslizante de painel único é construído em um quadro de colisão. A janela se estende aproximadamente 12,5” do edifício quando instalada, criando interesse arquitetônico e uma prateleira interna.

    • Adaptável a necessidades de segurança específicas, escolhendo o envidraçamento adequado.
    • Totalmente montado, pré-vitrificado e pronto para instalar
    • Moldura de alumínio anodizado em bronze escuro ou claro (prata) com gaveta de serviço em aço inoxidável

    FORMULÁRIOS

    • Projetos de foodservice
    • Restaurante Drive-Thru
    • Zona Furacão (quando o envidraçamento Smash & Grab selecionado)
    • Loja de conveniência
    • Correções (Prisão/Condicional)
    • Dispensário
    • Centro de distribuição
    • Loja de bebidas
    • Exterior da Farmácia
    • Casa de Escala
    Especificação
    • STANDARD FEATURES

      Standard Size:

      • 47 ½”w x 45½”h x 17”d (19”w x 34”h)

      Glazing Options:

      INSULATED
      Dual pane 3/4” clear insulated tempered glass. Miami-Dade Approval for non-impact zones. NOA#16-0307.07
      Florida Product Approval for non-impact zones. #FL5102.2
      ENERGY SAVER
      Dual pane ¾” insulated low-e tempered (Solarban 70XL) glass maximizes energy-efficiency and staff comfort.

      HURRICANE IMPACT
      ¾” Smash & Grab Impact Resistant 7-layer laminate/glass.
      Miami-Dade Approval for impact zones. NOA#16-0307.06
      Florida Product Approval for impact zones. #FL5102.1

      SECURITY GLAZING OPTIONS

      • ¾” Smash & Grab Impact Resistant 7-layer laminate/glass
      • ¾” Level 1 Bullet Resistant Lexan
      • Glazing is recognized by Underwriters Laboratories as providing Level 1 (9mm) protection per UL Standard 752.
      • 1 ¼” Level 3 Bullet Resistant Lexan

      Available Operating Systems:

      • (SC) Manual Open / Self Close adjustable to Manual Open / Manual Close
      • (MOER) Manual Open / Electronic Release – electromagnetic hold-open device with presence sensor
      • (E) Fully Automatic Electric

      CUSTOM OPTIONS

      • Tint
      • Powder Coated Frame – specify RAL from Tiger Drylac
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única602-service-window-no-drawer
    • Familia de productoSecurity Windows
    • Grupo de produtosDrive Thru Security Windows
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-08-30
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Ticket Windows
    • Classificação IFCJanela
    • Nome UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_57
    • Uniclass 2015 DescriçãoOpening security and protection products
    • Código CSI MasterFormat 201408 56 53
    • Título CSI MasterFormat 2014Security Windows
    • Número OmniClass23-17 13 29
    • Título OmniclassSecurity Windows
    • Código CSI UniFormat IIB2020
    • Título CSI UniFormat IIExterior Windows

    Disponibilidade da região

    América do Norte Ásia