Publicar produtos
 Sliding Door CURVED
 Sliding Door CURVED
 Sliding Door CURVED
 Sliding Door CURVED
 Sliding Door CURVED
 Sliding Door CURVED
 Sliding Door CURVED
 Sliding Door CURVED
 Sliding Door CURVED
 Sliding Door CURVED
    Record

    Sliding Door CURVED

    Traduzido por Google,

    Família Revit hospedada em parede

    As portas de correr curvas são ideais para dar um toque de estilo a qualquer fachada. Elas oferecem a elegância inigualável de uma porta giratória, mas são menos complexas e muito mais flexíveis. Este tipo de porta pode ser integrado em praticamente qualquer espaço curvo, podendo ser curvado para dentro ou para fora, criando uma entrada convidativa e espaçosa.

    Especificação
    • Designed using record system 20 components, CURVED sliding doors are exceptionally quiet in operation, can be adapted to suit the widest range of conditions and its flexible, modular system helps shorten installation times and reduce servicing and maintenance costs. Whether semi-circular or round, RST 20 CURVED sliding doors can be integrated into passage widths between 1,000 and 2,400mm and are available in a 20mm thick profile for 10mm thick single glazed leaves or 30mm thick profile suitable for 19mm thick insulating glass to allow the greatest tranparency. Both profiles and drive units can be anodized or powder-coated.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaRST-CURVED-01
    • Familia de productoSliding Door
    • Grupo de produtosby Record
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-09-30
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2400
    • Largura (mm)2320
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Vidrados
    • Classificação IFCPorta
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_24_37
    • Uniclass 2015 DescriçãoHigh security doorsets

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia