Publicar produtos
FlipFlow Triple - Automatic Breach Control System
FlipFlow Triple - Automatic Breach Control System
FlipFlow Triple - Automatic Breach Control System
FlipFlow Triple - Automatic Breach Control System
FlipFlow Triple - Automatic Breach Control System
FlipFlow Triple - Automatic Breach Control System
FlipFlow Triple - Automatic Breach Control System
FlipFlow Triple - Automatic Breach Control System
FlipFlow Triple - Automatic Breach Control System
    Record

    FlipFlow Triple - Automatic Breach Control System

    Traduzido por Google,

    Família Revit não hospedada

    O sistema de controle automático de acesso FlipFlow, da Record, oferece o mais alto nível de segurança, utilizando uma série de sensores infravermelhos em combinação com detecção volumétrica para impedir o acesso não autorizado. Para aplicações que exigem um fluxo extremamente alto de pessoas, essas múltiplas unidades podem ser instaladas lado a lado para lidar com picos de tráfego. O sistema de sensores também escaneia o interior do sistema de portas para detectar a presença de objetos deixados ou que tenham passado pelo corredor. Cada unidade FlipFlow é controlada individualmente, permitindo que as unidades não utilizadas sejam trancadas e permaneçam inativas durante períodos de menor movimento.

    Especificação
    • The record FlipFlow provides the highest level of security for a wide range of applications. This user friendly, one-way traffic security system delivers a high volume throughput without jeopardising controlled access.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaFlipFlow-triple-01
    • Familia de productoSecurity Entrance Control
    • Grupo de produtosby Record
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-09-30
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2500
    • Largura (mm)1200
    • Profundidade (mm)8200
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Vidrados
    • Classificação IFCPorta
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_24_37
    • Uniclass 2015 DescriçãoHigh security doorsets