Publicar produtos
Swing Gate Impression
Swing Gate Impression
Swing Gate Impression
Swing Gate Impression
Swing Gate Impression
Swing Gate Impression
Swing Gate Impression
Swing Gate Impression
Swing Gate Impression
Swing Gate Impression
    Record

    Swing Gate Impression

    Traduzido por Google,

    Família Revit não hospedada

    Transformamos um recurso padrão de controle de tráfego de pedestres em um elemento de design que se destaca em qualquer edifício. O Record Speedgate Impression apresenta uma linha inovadora de cancelas rápidas personalizáveis ​​que se integram perfeitamente às suas preferências de design de interiores.

    Este portão de alta velocidade foi projetado para causar uma impressão duradoura, exibindo seus detalhes curvos elegantes, opções de construção versáteis e inúmeras opções de personalização de cores.

    O Record Speedgate Impression foi projetado para otimizar o fluxo controlado de pessoas, tornando-o o mais eficiente e simples possível. Oferece total compatibilidade com uma ampla gama de opções de credenciais, incluindo as mais recentes tecnologias de identificação, garantindo uma experiência inteligente e segura para seus usuários.

    Com o design elegante e modular do nosso Speedgate, buscamos não apenas facilitar o seu deslocamento físico, mas também cativar a sua imaginação. Chamamos isso de "movimento por design" – uma abordagem única para o controle de acesso.

    Especificação
      • Choose from three cabinet design choices: Open, Boxed, or Center Glass.
      • Achieve a smooth fusion of access control system technologies and biometric solutions.
      • Utilize LED strips for user-friendly navigation.
      • Employ sensors to ensure top-tier safety and security.
      • Select a passage width ranging from 600 mm to 1100 mm.
      • Enjoy eco-friendly and sustainable operation.
      • Customize your system with a wide range of RAL colors, enabling multiple combinations.
      • Ensure accessibility for individuals using wheelchairs or pushing strollers.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaswinggate-impression-01
    • Familia de productoSecurity Entrance Control
    • Grupo de produtosby Record
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-09-30
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1000
    • Largura (mm)600
    • Profundidade (mm)800
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Segurança
    • Classificação IFCPorta
    • Código ETIMEC003122
    • Nome ETIMDoor security lock
    • Uniclass 2015 CódigoAc_20_75_75
    • Uniclass 2015 DescriçãoSecure entering and exiting
    • Código CSI MasterFormat 201408 31 13.53
    • Título CSI MasterFormat 2014Security Access Doors and Frames
    • Número OmniClass23-17 11 49
    • Título OmniclassSecurity Rated Door