Publicar produtos
Revolving Door K150
Revolving Door K150
Revolving Door K150
    Record

    Revolving Door K150

    Traduzido por Google,

    Família Revit não hospedada

    A porta giratória automática K150 oferece adaptabilidade perfeita para todas as suas necessidades, ajustando sua velocidade para acompanhar diferentes fluxos de pedestres. Combinando recursos complexos com aplicações fáceis de usar, ela une a conveniência da operação totalmente automática com a flexibilidade do controle manual de velocidade. Isso garante um acesso eficiente e rápido, que se adapta aos padrões de tráfego modernos.

    Priorize a segurança dos usuários da entrada.

    A segurança é uma prioridade máxima, com sistemas de segurança integrados nas portas que impedem o funcionamento em velocidades inseguras para o ocupante mais lento, proporcionando tranquilidade aos usuários e proprietários de empresas.

    A velocidade perfeita

    O K150 oferece três configurações de velocidade personalizáveis: Alta Velocidade Automática, Controle de Velocidade Individual e Baixa Velocidade. Isso permite que os usuários naveguem pela entrada do seu edifício no ritmo que preferirem. O K150 proporciona uma versatilidade impressionante, garantindo uma experiência confortável e relaxante, ao mesmo tempo que atende às diversas necessidades dos usuários. Quando o seu edifício exige um ambiente onde eficiência, segurança e adaptabilidade são essenciais, o Record K150 é a escolha perfeita.

    Especificação
    • Main features

      • Adaptive Speed Control
      • Automatic/Manual Operation
      • Safety Systems
      • Low-Energy Rotation
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaRevolvingDoor_K150_02
    • Familia de productoRevolving Door
    • Grupo de produtosby Record
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-10-01
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2550
    • Largura (mm)3455
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas Giratórias
    • Classificação IFCPorta
    • Nome UNSPSCDoors
    • Código UNSPSC301715
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_24
    • Uniclass 2015 DescriçãoDoorsets
    • Número OmniClass23-17 11 00
    • Título OmniclassDoors

    Disponibilidade da região

    América do Norte Europa Oceânia Ásia