Publicar produtos
Revolving Door K100
Record

Revolving Door K100

Traduzido por Google,

Família Revit hospedada em parede

A porta giratória K100 é uma solução de entrada manual e energeticamente eficiente, projetada para ambientes com fluxo constante de pedestres. Ela combina sustentabilidade, segurança e design de alta qualidade, integrando a tecnologia Smart Assist para controle de movimento pelo usuário, oferecendo uma experiência suave e responsiva.

A escolha perfeita para todos os visitantes.

A porta adapta-se ao ritmo do utilizador, parando automaticamente para acomodar cada pedestre, garantindo simultaneamente um clima interior ideal. Personalizável com acabamentos anodizados, revestidos a pó ou em aço inoxidável, e com uma variedade de opções de puxadores, adapta-se à estética de qualquer edifício.

Segurança Sustentável

Com recursos de segurança como as classificações RC2/RC3 e a certificação TÜV, o K100 oferece tranquilidade e funcionalidade incomparáveis. Projetado para fácil instalação, inclui medidas de segurança como controle digital de velocidade e parada automática para evitar acidentes. Ideal para áreas de grande circulação, o K100 é uma escolha segura e eficiente em termos energéticos, que aprimora tanto a experiência do usuário quanto o design do edifício com uma abordagem sustentável.

Especificação
  • Main features

    • Smart Assist Technology
    • Integrated Braking
    • Burglar-Resistant
    • Digital Speed Control
    • Low-Energy Rotation
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaRevolvingDoor_K100_01
  • Familia de productoRevolving Door
  • Grupo de produtosby Record
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-10-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)2550
  • Largura (mm)3455
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioVidro
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Portas Giratórias
  • Classificação IFCPorta
  • Nome UNSPSCDoors
  • Código UNSPSC301715
  • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_24
  • Uniclass 2015 DescriçãoDoorsets
  • Número OmniClass23-17 11 00
  • Título OmniclassDoors

Disponibilidade da região

América do Norte Europa Oceânia Ásia