Publicar produtos
Sliding Door Thermcord-D-STA
Sliding Door Thermcord-D-STA
Sliding Door Thermcord-D-STA
Sliding Door Thermcord-D-STA
Sliding Door Thermcord-D-STA
    Record

    Sliding Door Thermcord-D-STA

    Traduzido por Google,

    Família Revit hospedada em fachada cortina

    O sistema de portas automáticas THERMCORD é um produto inovador, com perfis de portas termicamente isolados e com propriedades de isolamento térmico. O instituto de pesquisa Rosenheim determinou um coeficiente de transmissão de calor (UD) alcançável de 1,4 W/m²K, utilizando vidros isolantes homologados. O THERMCORD pode ser utilizado como porta interna ou externa em áreas com, mesmo que temporariamente, uma grande diferença de temperatura.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaThermcord-D-STA_SlidingDoor-03
    • Familia de productoSliding Door
    • Grupo de produtosby Record
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-09-30
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emSwitzerland
    • Fabricado emSwitzerland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Vidrados
    • Classificação IFCPorta
    • Nome UNSPSCDoors
    • Código UNSPSC301715
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_24
    • Uniclass 2015 DescriçãoDoorsets
    • Número OmniClass23-17 11 00
    • Título OmniclassDoors

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África América do Sul Oceânia