Publicar produtos
Durapod DT200 ST
Durapod DT200 ST
Durapod DT200 ST
    Record

    Durapod DT200 ST

    Traduzido por Google,

    Família Revit não hospedada

    O foco não está mais apenas no desempenho. Entendemos que você deseja um edifício que exale uma sensação de elegância descomplicada. É exatamente por isso que projetamos esta catraca tripé, que combina um design curvo e elegante com uma abordagem minimalista. Seu apelo atemporal não só contribui para a estética do seu espaço, como também gerencia com eficiência o fluxo de pessoas em grande volume, garantindo a segurança do ambiente. Ao escolher esta catraca tripé, você obtém uma aparência harmoniosa que acompanha o movimento suave de seus braços de aço inoxidável, que sobem e descem a cada visitante.

    Especificação
      • Compact and space-saving design
      • Sturdy and durable construction to withstand heavy usage
      • Easy to install and maintain
      • Passage width: 530 mm
      • Arm length: 480 mm
      • Integration with various access control systems, including biometrics
      • Cost-effective and practical solution for controlling access to restricted areas
      • Drop-arm option for escape route scenarios
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicadurapod-dt200-st-01
    • Familia de productoSecurity Entrance Control
    • Grupo de produtosby Record
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-09-30
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1006
    • Largura (mm)758
    • Profundidade (mm)1200
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emTurquia
    • Fabricado emTurquia
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Segurança
    • Classificação IFCPorta
    • Código ETIMEC002986
    • Nome ETIMDoor control system
    • Uniclass 2015 CódigoEn_75_40
    • Uniclass 2015 DescriçãoSecurity systems entities
    • Código CSI MasterFormat 201408 31 13.53
    • Título CSI MasterFormat 2014Security Access Doors and Frames
    • Número OmniClass23-17 11 49
    • Título OmniclassSecurity Rated Door

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia