Publicar produtos
Sliding Door S16 with underfloor drive
Sliding Door S16 with underfloor drive
Sliding Door S16 with underfloor drive
Sliding Door S16 with underfloor drive
Sliding Door S16 with underfloor drive
    Record

    Sliding Door S16 with underfloor drive

    Traduzido por Google,

    Família Revit hospedada em fachada cortina

    A porta de correr sob o piso S 20 SU é comprovadamente eficaz.

    alternativa ao convencional montado no teto

    Acionamento da porta de correr e atende aos requisitos de

    Edifícios modernos. O sistema de acionamento praticamente invisível.

    aprimora cada área de entrada, permitindo que os edifícios

    aparecem da melhor forma. As portas podem ser inclinadas até

    10° e se integram bem mesmo em arquiteturas incomuns.

    Passagens com largura máxima de 3 000 mm

    e uma altura de 3.000 mm pode ser alcançada em conformidade.

    de acordo com as normas (EN 16005).

    O conceito de acionamento da porta deslizante Record S 20 SU

    é baseado no comprovado sistema de acionamento System 20 e é

    Adequado para aplicações externas exigentes. Equipado.

    com caixa de aço inoxidável, módulo de acionamento fechado e

    um sistema especial de drenagem de sujeira e água, seguro e

    O funcionamento ideal é garantido.

    Especificação
    • Product features

      – Invisible, concealed installation

      – For single and double-leaf doors with different dimensions

      (see table)

      – Modular, flexible system based on the record System

      20

      – Seamless integration in all-glass façades

      – Quiet drive technology

      – Long service life with regular maintenance

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicasliding-door-s16-03
    • Familia de productoSliding Door
    • Grupo de produtosby Record
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-09-30
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Correr
    • Classificação IFCPorta
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_30_20_77
    • Uniclass 2015 DescriçãoSliding doorset systems
    • Código CSI MasterFormat 201408 13 73
    • Título CSI MasterFormat 2014Sliding Metal Doors
    • Número OmniClass23-17 11 13 19
    • Título OmniclassSliding Metal Doors
    • Código CSI UniFormat IIB2030
    • Título CSI UniFormat IIExterior Doors